Odkaz na komponent
Manipulácia s výlevkami na vrecia
Gripper | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo | Balenie

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria MGP800

- Integrované snímanie polohy,zaisťuje kompaktnú konštrukciu a minimálne rušenie kontúry
- Čeľuste z leštenej a kalenej ocele,ktorá zaručuje presnosť a trvanlivosť
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Integrované snímanie polohy,zaisťuje kompaktnú konštrukciu a minimálne rušenie kontúry
- Čeľuste z leštenej a kalenej ocele,ktorá zaručuje presnosť a trvanlivosť
Task & Solution
Plniace stroje na vrecia s tekutinami a pevnými látkami, ako aj stroje na uzatváranie vreciek so sériou MGP800
- O viac ako 40 % výkonnejší ako referenčný model
- O 50 % dlhšie čeľuste chápadla pre vysokú silu a krútiaci moment pre maximálnu dynamiku
- Až 10 miliónov bezúdržbových cyklov zaručuje nepretržitú a bezporuchovú prevádzku
- Integrovaná detekcia polohy pre kompaktný dizajn a minimalizáciu kontúry zásahu
- Maximálna presnosť a dlhá životnosť vďaka chápadlovým čeľustiam z brúsenej a kalenej ocele
Vstavané štandardné komponenty